2 L SS316PDCTL

2 L SS316PDCTL
2 L SS316PDCTL

Shaft, 1.9987 / 1.9994 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe L, Stainless Steel 316, 20 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 138 in Longo +/- 1/16 in

Lead Time:  2500 Days 
US$ 45,94 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O eixo SS316 da Thomson deve ser usado com mancais Fluoronyliner, não com buchas de esferas recirculantes.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Y1 = Y2, exceto quando especificado
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real1.9987 / 1.9994 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in
[G]1/2-13 
[X] Dim8 in
Comprimento138 in +/- 1/16 in